Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QRLKBL2AN

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
forro del cable
CABLE_JACKET
construcción
CONSTRUCTION
póngase en contacto con
CONTACT
fuerza de inserción
INSERTION_FORCE
cuerpo aislante
INSULATING_BODY
ciclos de apareamiento
MATING_CYCLES
corriente nominal
RATED_CURRENT
tensión nominal de impulso
RATED_IMPULSE_VOLTAGE
tensión nominal
RATED_VOLTAGE
resistencia
RESISTANCE
1
QRLKBL2AN
12 mm
cable plano 2,55 mm x 10,55 ± 0,2 mm o cable redondo Ø 6,0 mm ± 0,2 mm
CuSn, preniquelado y dorado en la zona de contacto
≤ 36.3 N
PC, V-2 según UL94
1000
2 A
1 kV
250 V CA
≤ 20 mΩ
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoQRLKBL2AN
Últimos cambios07.01.2025 12:49:30
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties